FA2469 Flyback Transformers

RoHS-konform
  • Designed for use with STMicroelectronics STLC3075 & STLC3085 POTS interface
  • Provides negative battery voltage to the microchip
  • Versions for 4.5 – 8.5 V and 8.5 – 12 V inputs

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,38
350 $3,15
700 $1,89
1400 $1,48
2800 $1,27
5000 $1,16

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit STMicroelectronics STL3075

Teilenummer Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
FA2469-AL_ 4 V 8,5 V -48 V , 0,08 A 4 W 125 kHz
FA2470-AL_ 8,5 V 12 V -48 V , 0,08 A 4 W 125 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±8%)
Induktivität
min bei   1,5 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
FA2469-AL_ 19,0 14,9 0,036 16,5 0,414 1 : 16 1500
FA2470-AL_ 19,0 14,9 0,036 7,9 0,400 1 : 8 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. FA2469-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 with pins 4 and 6 shorted.
  5. 1500 Vdc interwinding isolation.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

fa2469s.gif

Physikalische Eigenschaften

fa2469dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T fa2469orientation.gif
450 330 100 13 38,4 32,4 24 16 4 2 9,04 0,45

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
1.9 – 2.1 g
Verpackung:
450 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.45 mm thick, 16 mm pocket spacing, 9.04 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More Info.