FA2443-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $18,68
100 $15,99
500 $13,90
1000 $12,10
5000 $11,09

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments UCC28600

AC Input Voltage Ausgang Leistung fSchalt
85 V 265 V 19,4 V , 6,2 A 120 W 140 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   6 A (µH)
DCR max (Ω) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis 4 Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
FA2443-AL 200 162 0,217 0,010 0,515 5,9 1 : 0.167 : 0.167 1500
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR for the secondary is for each winding. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms with all other windings shorted.
  4. Turns ratio for the secondary is with the windings connected in parallel.
  5. Isolation is from the primary to all other windings, tested for one minute.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

fa2443schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

fa2443dimensions.gif
dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
89.2 g
Verpackung:
50 parts per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More Info.