Funktioniert mit Texas Instruments UCC28600
AC Input Voltage | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
85 V — 265 V | 19,4 V , 6,2 A | 120 W | 140 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 6 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis 4 |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
FA2443-AL | 200 | 162 | 0,217 | 0,010 | 0,515 | 5,9 | 1 : 0.167 : 0.167 | 1500 |