DA2077-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,79
100 $4,28
500 $3,57
1000 $2,97
2500 $2,58
5000 $2,34

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1027

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
Sec Aux
85 V 265 V 5 V , 2 A 12,5 V , 0,01 A 10 W 65 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
DCR max (Ω) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
DA2077-AL_ 3400 2,530 0,042 0,574 114 1 : 0.06 : 0.15 2000
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  2. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms
  4. 2000 Vrms, one minute primary  to secondary isolation.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Matte tin over copper terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

da2077schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

da2077dimensions.gif

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
16.5 g
Verpackung:
49 parts per tray