CX9721-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments TPS61046

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
Sec Bias
5 V 20 V 5 V , 0,25 A 5 V , 0 A 0,25 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1 A (µH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
CX9721-AL_ 10 8,0 0,08 0,08 0,08 0,16 1 : 1 : 1 4000
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g.CX9721-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Leakage inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, between pins 1 and 2 with all other pins shorted.
  4. 4000 Vrms, one minute isolation from the primary and auxiliary winding to the secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (700 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +160°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+160°C (ambient + temp rise).
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

cx9721schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

cx9721dimensions.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T cx9721orientation.gif
700 330 100 13 38,4 32,4 32 16 4 2 5,72 0,40

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
1.08 g
Verpackung:
700 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.40 mm thick, 16 mm pocket spacing, 5.72 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info.