CX9649-AL

CX9649-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,41
175 $3,55
700 $2,22
1400 $1,72
2800 $1,49
5000 $1,36

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit MPS MP8007

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux
36 V 57 V 24 V , 0,5 A 6,8 V , 0,02 A 12 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2 A (µH)
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis 6 Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
CX9649-ALD 45,3 40,8 0,100 0,090 0,100 1,0 1 : 0.9 : 0.25 1500
Hinweise
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. CX9649-ALD
  3. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  4. DCR for the secondary is with both windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 with all other pins shorted.
  6. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms, 5 mA, one minute isolation (hipot) between primary and auxiliary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

cx9628schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

cx9628dimension.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T cx9628orientation.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,98 0,60

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
6.0 – 6.2 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.6 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info.

Verwandte Produkte