Funktioniert mit MPS MP8007
Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|---|
Sec | Aux | ||||
CX9629-AL_ | 36 V — 57 V | 12 V , 1 A | 6,8 V , 0,02 A | 12 W | 100 kHz |
CX9628-AL_ | 36 V — 57 V | 5 V , 2,5 A | 6,8 V , 0,02 A | 12 W | 100 kHz |
CX9649-AL_ | 36 V — 57 V | 24 V , 0,5 A | 6,8 V , 0,02 A | 12 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 3 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 2 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
CX9629-AL_ | 42,9 | 38,6 | 0,100 | 0,020 | 0,100 | 1,0 | 1 : 0.45 : 0.25 | 1500 |
CX9628-AL_ | 43,7 | 39,3 | 0,095 | 0,009 | 0,094 | 1,0 | 1 : 0.2 : 0.25 | 1500 |
CX9649-AL_ | 45,3 | 40,8 | 0,100 | 0,090 | 0,100 | 1,0 | 1 : 0.9 : 0.25 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,98 | 0,60 |