Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheFunktioniert mit Maxim MAX17597
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
18 V — 36 V | 24 V , 0,83 A | 20 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 3,3 A (µH) |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (nH) 2 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
CU8758-AL | 33 | 26 | 0,030 | 0,041 | 800 | 1 : 1.85 | 1500 |