C0984-CL

C0984-CLD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,67
200 $1,50
600 $1,25
1200 $1,09
2400 $0,94
5000 $0,83

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Maxim MAX5074

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
Sec Bias
36 V 72 V 12 V , 1,5 A 14 V , 0,03 A 18 W 10 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
C0984-CL_ 395 0,127 0,065 0,875 1,8 1 : 0.88 : 0.44 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. C0984-CLD
  2. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary winding with the other windings shorted.
  5. Isolation is measured from the primary and bias windings to the secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

c0984s.gif

Physikalische Eigenschaften

c0984d.gif

 

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,35

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
5.8 g
Verpackung:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.35 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth

Reinigen

Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.