C0972-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,68
240 $4,01
480 $3,49
1200 $3,04
2400 $2,61
4800 $2,39

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1216A

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
36 V 75 V 12 V , 5 A 60 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

C0972-AL Transformer

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
min (mH) 1
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 3
Pri Sec Reset Pri : Sec : Reset
C0972-AL 0,82 0,056 0,031 0,480 1,5 1 : 0.91 : 1 1500
Hinweise
  1. Inductance measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Leakage inductance measured across the primary at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Isolation tested between primary and secondary and between auxiliary and secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

c0972s.gif

Physikalische Eigenschaften

c0972d.gif
dims_inches_mm-(3)-copy.gif

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
28.2 g
Verpackung:
24 per tray

Löten

Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.