Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer |
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
DCR max (Ω) 2 | Isat (A) 3 | Irms (A) 4 |
---|---|---|---|---|
B0754-AL | 100 | 0,28 | 8,0 | 4,8 |