Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1216A
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
36 V — 75 V | 12 V , 5 A | 60 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (mH) 1 |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 2 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Reset | Pri : Sec : Reset | ||||
C0972-AL | 0,82 | 0,056 | 0,031 | 0,480 | 1,5 | 1 : 0.91 : 1 | 1500 |
Teilenummer |
Induktivität bei 0A (µH) 4 (Toleranz: ±10%) |
DCR max (Ω) 5 | Isat (A) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|
B0754-AL | 100 | 0,28 | 8,0 | 4,8 |