B0863-BL

B0863-BLD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,66
200 $3,99
600 $3,48
1000 $2,71
2000 $2,33
5000 $2,14

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Maxim MAX5941B

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
28 V 60 V 3,3 V , 4 A 13 W 10 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 3
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis 6 Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Drive Bias Reset Pri : Sec : Drive : Bias : Reset
B0863-BL_ 165,0 0,061 0,008 0,020 1,290 1,100 0,75 1 : 0.24 : 0.24 : 1.3 : 1 1500
Hinweise
  1. Output is with the the secondary windings connected in parallel.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. B0863-BLD
  3. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR for the secondary is measured with the windings connected in parallel. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator
  5. Leakage inductance is for the primary with all other windings shorted.
  6. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  7. Isolation is measured from the primary, reset and bias windings to the secondary and drive windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel
    In tape, but not machine-ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

b0863s.gif
Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board

Physikalische Eigenschaften

b0863d.gifdims_inches_mm-(3)-copy.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v-(2).gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,35

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.6 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.35 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.