Funktioniert mit Texas Instruments LM5020
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
36 V — 72 V | 3,3 V , 4,5 A | 12 V , 0,02 A | 15 W | 1000 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 1,5 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis 5 |
Kapazität
max (pF) |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | ||||||
B0695-AL_ | 110,0 | 99,0 | 0,133 | 0,019 | 0,656 | 1,1 | 1 : 0.23 : 0.69 | 110 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |