B0434-AL

B0434-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,40
1000 $3,30
5000 $3,02

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Planar Output Inductor

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2 Nennstrom (Adc) DCR max (Ω) 3 Isolations-
spannung (V) 4
Isat (A) 5 Irms (A) 6
Main Aux
B0434-ALD   2,0 30,0 0,0019 1,5 1100 38,0 36,0
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. B0434-ALD
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 3 and 4 at 250 kHz, 0.1 Vrms.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Isolation measured from pins 1 to 3.
  5. Isat: DC current at which inductance drops 10% (typ) from its value without current. Details
  6. Irms: Current that causes a 40°C rise from 25°C ambient. Details

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin silver over nickel over brass terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current (B0434-A Output Inductor)

Inductance vs Frequency (B0434-A Output Inductor)

Pläne/Diagramme

         B0392-AL                                      B0434-AL
Planar Transformer                      Planar Output Inductor              
ucc3580s-(1).gif
 

Physikalische Eigenschaften


ucc3580td-(2).gif

dims_inches_mm-(3).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,4 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
11.1 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 32 mm pocket spacing, 9.4 mm pocket depth