B0392-AL

B0392-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $11,89
1000 $10,16
5000 $7,99

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments UCC3580

Ausgang Leistung fSchalt
3,3 V , 30 A 100 W 300 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Planar Transformer

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms)
Pri Sec Pri : Sec
B0392-ALD 65 13,5 0,4 0,22 1 : 0.167 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. B0392-ALD
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 1 and 3 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with secondary pins shorted.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin silver over nickel over brass terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current (B0434-A Output Inductor)

Inductance vs Frequency (B0434-A Output Inductor)

Pläne/Diagramme

         B0392-AL                                      B0434-AL
Planar Transformer                      Planar Output Inductor              
ucc3580s-(1).gif
 

Physikalische Eigenschaften


ucc3580td-(2).gif

dims_inches_mm-(3).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,4 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
11.1 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 32 mm pocket spacing, 9.4 mm pocket depth