Funktioniert mit Texas Instruments UCC3580
Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|
3,3 V , 30 A | 100 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||
B0392-ALD | 65 | 13,5 | 0,4 | 0,22 | 1 : 0.167 | 1500 |
Teilenummer 5 | Induktivität (µH) 6 | Nennstrom (Adc) | DCR max (Ω) 3 |
Isolations- spannung (V) 8 |
Isat (A) 9 | Irms (A) 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main | Aux | ||||||
B0434-ALD | 2,0 | 30,0 | 0,0019 | 1,5 | 1100 | 38,0 | 36,0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 9,4 | 0,37 |