Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1030
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
35 V — 76 V | 12 V , 0,17 A | 12 V , 0 A | 2 W | 275 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 0,4 A (µH) |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||
B0226-EL_ | 120 | 102 | 0,364 | 0,248 | 0,248 | 0,95 | 1 : 0.36 : 0.36 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,37 |