B0226-EL Flyback Transformer

RoHS-konform
  • Optimized for use with On Semiconductor NCP1030 power converter
  • Interleaved primary and secondary windings for low leakage inductance
  • Ideal for 48 V telecom power supply and Power Over Ethernet (PoE) applications

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,77
300 $3,44
600 $3,08
1200 $2,40

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1030

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
Sec1 Sec2
35 V 76 V 12 V , 0,17 A 12 V , 0 A 2 W 275 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   0,4 A (µH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec1 Sec2 Pri : Sec1 : Sec2
B0226-EL_ 120 102 0,364 0,248 0,248 0,95 1 : 0.36 : 0.36 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. B0226-ELD
  2. Inductance is for the primary, measured at 275 kHz, 0.5 Vrms.
  3. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  4. Isolation (hipot) 1500 Vrms, one minute between the primary and secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ncp1030schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

ncp1030dimension.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T orientation-(1).gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,1 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.96 g
Verpackung:
600 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.