A9619-CL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,53
250 $4,74
500 $3,91
1000 $3,40
2500 $2,92
5000 $2,68

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit ON Semiconductor NCP101X

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
85 V 130 V 12 V , 0,58 A 7 W 10 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (mH) 2
(Toleranz: ±10%)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
A9619-CL 3,2 1,740 0,040 0,278 60 1 : 0.1 : 0.14 2000
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination code: e.g. B0570-BL
  2. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  5. Isolation tested between primary and secondary and between primary and auxiliary windings for one minute.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over copper.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ncp101xschematic.gif

Physikalische Eigenschaften

ncp101xdimension.gif

dims_inches_mm-(3).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
15.8 – 16.3 g
Verpackung:
81 parts per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produkte