Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (mH) 2 |
DCR max (Ω) 3 | Windungsverhältnis 4 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 5 |
Frequenz (kHz) 6 | Strom (A) |
Abschluss- widerstand RT (Ω) 7 |
Isolations- spannung (Vrms) 8 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
T6522-AL_ | 3,4 | 0,006 | 0,700 | 1 : 50 | 30 | 50 — >300 | 3,0 | 50,0 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 6,5 | 0,37 |