Funktioniert mit Texas Instruments LM25183 and LM25183-Q6
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
4 V — 42 V | 48 V , 0,2 A | 9,6 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 3 A (µH) 2 |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivitätmax (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
ZB1055-AED | 14,0 | 12,6 | 0,050 | 1,150 | 0,18 | 1 : 3 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 10,35 | 0,5 |