Funktioniert mit Texas Instruments LM25183 and LM25183-Q1
Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|---|
ZB1050-AED | 4 V — 42 V | 3,3 V , 2,5 A | 8,25 W | 300 kHz |
ZB1051-AED | 4 V — 42 V | 5 V , 2 A | 10 W | 300 kHz |
ZB1052-AED | 4 V — 42 V | 8 V , 1,2 A | 9,6 W | 300 kHz |
ZB1053-AED | 4 V — 42 V | 15 V , 0,5 A | 7,5 W | 300 kHz |
ZB1054-AED | 4 V — 42 V | 24 V , 0,35 A | 8,4 W | 300 kHz |
ZB1055-AED | 4 V — 42 V | 48 V , 0,2 A | 9,6 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 3 A (µH) 2 |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
ZB1050-AED | 12,5 | 11,25 | 0,050 | 0,021 | 0,4 | 1 : 0.25 | 1500 |
ZB1051-AED | 14,0 | 12,6 | 0,045 | 0,020 | 0,3 | 1 : 0.33 | 1500 |
ZB1052-AED | 14,0 | 12,6 | 0,050 | 0,052 | 0,3 | 1 : 0.5 | 1500 |
ZB1053-AED | 12,5 | 11,25 | 0,050 | 0,054 | 0,15 | 1 : 1 | 1500 |
ZB1054-AED | 12,5 | 11,25 | 0,052 | 0,200 | 0,13 | 1 : 2 | 1500 |
ZB1055-AED | 14,0 | 12,6 | 0,050 | 1,150 | 0,18 | 1 : 3 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 10,35 | 0,5 |