ZA9672-BE

ZA9672-BED

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
350 13" reel
<50 not on a reel
Anzahl Einzelpreis
1 $5,45
100 $5,34
350 $4,01
700 $2,40
1000 $1,87

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

1085 Auf Lager, noch heute versandbereit.
Up to: 5 weeks lead time for high volume orders
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM25184

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
4 V 42 V 12 V , 1 A 12 W 300 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   5 A (µH) 2
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
ZA9672-BED 7,0 6,3 0,0350 0,0480 0,100 1 : 1 1500
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 300 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Minimum inductance is for the primary, measured at 300 KHz, 0.1 Vrms, 5 Adc.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured with secondary windings shorted together.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

za967xs.gif

*Connect pin 1 to 2, pin 3 to 4, pin 5 to 6, and pin 7 to 8 on the PC board

Physikalische Eigenschaften

za967xd.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
350 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 10,4 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
2.73 – 2.8 g
Verpackung:
350/13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.5 mm thick, 16 mm pocket spacing, 10.4 mm pocket depth