Funktioniert mit Texas Instruments LM25184
Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|---|
ZA9670-BED | 4 V — 42 V | 3,3 V , 3,5 A | 11,55 W | 300 kHz |
ZA9671-BED | 4 V — 42 V | 5 V , 2,5 A | 12,5 W | 300 kHz |
ZA9672-BED | 4 V — 42 V | 12 V , 1 A | 12 W | 300 kHz |
ZA9673-BED | 4 V — 42 V | 24 V , 0,5 A | 12 W | 300 kHz |
ZA9674-BED | 4 V — 42 V | 48 V , 0,25 A | 12 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 5 A (µH) 2 |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
ZA9670-BED | 9,0 | 8,1 | 0,0470 | 0,0110 | 0,400 | 1 : 0.25 | 1500 |
ZA9671-BED | 9,0 | 8,1 | 0,0470 | 0,0145 | 0,250 | 1 : 0.33 | 1500 |
ZA9672-BED | 7,0 | 6,3 | 0,0350 | 0,0480 | 0,100 | 1 : 1 | 1500 |
ZA9673-BED | 7,0 | 6,3 | 0,0350 | 0,1380 | 0,100 | 1 : 2 | 1500 |
ZA9674-BED | 9,0 | 8,1 | 0,0470 | 1,1060 | 0,150 | 1 : 3 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 10,4 | 0,5 |