No-Opto Flyback Transformer

RoHS-konform
  • Optimized for Maxim's MAXREFDES1226 reference design
    and MAX17690 No-Opto Isolated Flyback Controllers

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,26
100 $4,47
250 $3,35
500 $2,02
1000 $1,57
2500 $1,35
5000 $1,23

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Maxim MAX17690

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
17 V 36 V 5 V , 1,5 A 7,5 W 150 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2,6 A (µH) 2
Isat (A) 3 DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
YA9280-ALD 18,0 15,3 3,8 0,101 0,027 0,572 1 : 0.4 1500
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Minimum inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 2.6 Adc.
  3. DC current that causes an inductance drop of 30% (typ) from its value without current.
  4. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  5. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Pläne/Diagramme

ya9280s.gif
Connect pins 4 to 5, 2 to 1, 7 to 6,
and 10 to 9 on PC board

Physikalische Eigenschaften

ya9280d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_u.gif
500 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,13 0,36

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
1.5 g
Verpackung:
500 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.36 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.13 mm pocket depth