Funktioniert mit flyback applications
Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|---|
YA9165-BED | 8 V — 28 V | 5 V , 2,4 A | 12 W | 150 kHz |
YA9166-BED | 8 V — 28 V | 12 V , 1 A | 12 W | 150 kHz |
YA9167-BED | 8 V — 28 V | 24 V , 0,5 A | 12 W | 150 kHz |
YA9168-BED | 18 V — 60 V | 5 V , 2,4 A | 12 W | 150 kHz |
YA9169-BED | 18 V — 60 V | 12 V , 1 A | 12 W | 150 kHz |
YA9170-BED | 18 V — 60 V | 24 V , 0,5 A | 12 W | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
YA9165-BED | 4,0 | 13,0 | 0,0156 | 0,0144 | 0,15 | 1 : 0.7 | 1500 |
YA9166-BED | 4,0 | 13,0 | 0,0156 | 0,0598 | 0,12 | 1 : 1.6 | 1500 |
YA9167-BED | 4,0 | 13,0 | 0,0156 | 0,1900 | 0,12 | 1 : 3.14 | 1500 |
YA9168-BED | 20,0 | 4,7 | 0,0360 | 0,0120 | 0,40 | 1 : 0.31 | 1500 |
YA9169-BED | 20,0 | 4,7 | 0,0380 | 0,0540 | 0,28 | 1 : 0.71 | 1500 |
YA9170-BED | 20,0 | 4,7 | 0,0360 | 0,1950 | 0,28 | 1 : 1.39 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 12,0 | 0,5 |