Funktioniert mit flyback applications
Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|---|
YA9123-BED | 8 V — 28 V | 5 V , 1,2 A | 6 W | 150 kHz |
YA9124-BED | 8 V — 28 V | 12 V , 0,5 A | 6 W | 150 kHz |
YA9125-BED | 8 V — 28 V | 24 V , 0,25 A | 6 W | 150 kHz |
YA9126-BED | 18 V — 60 V | 5 V , 1,2 A | 6 W | 150 kHz |
YA9127-BED | 18 V — 60 V | 12 V , 0,5 A | 6 W | 150 kHz |
YA9128-BED | 18 V — 60 V | 24 V , 0,25 A | 6 W | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
YA9123-BED | 8,0 | 5,9 | 0,025 | 0,024 | 0,124 | 1 : 0.751 | 1500 |
YA9124-BED | 8,0 | 5,9 | 0,025 | 0,125 | 0,124 | 1 : 1.625 | 1500 |
YA9125-BED | 8,0 | 5,9 | 0,025 | 0,306 | 0,100 | 1 : 3.125 | 1500 |
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
YA9126-BED | 40 | 2,3 | 0,095 | 0,020 | 0,460 | 1 : 0.313 | 1500 |
YA9127-BED | 40 | 2,3 | 0,095 | 0,090 | 0,353 | 1 : 0.75 | 1500 |
YA9128-BED | 40 | 2,3 | 0,095 | 0,260 | 0,350 | 1 : 1.375 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
300 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 10,35 | 0,5 |