YA8779-BL

YA8779-BLD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,03
300 $2,59
600 $2,25
1200 $1,98
3000 $1,69
6000 $1,55

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5180-Q1

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
4,5 V 70 V 5 V , 1,2 A 6 W 350 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2 A (µH) 2
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
YA8779-BLD 30 24 0,140 0,013 0,380 1 : 0.33 1500
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 300 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Minimum inductance is for the primary, measured at 300 KHz, 0.1 Vrms, 2 Adc.
  3. Sec1 DCR for YA8779 is with windings connected in parallel.
  4. Leakage Inductance is for the primary, measured with secondary windings shorted together.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

YA8779*

ya8779s.gif
*Connect pin 5 to 6 and pin 7 to 8 on the PC board
 

YA8864

ya8864s.gif
 

YA8916

ya8916s.gif

 

Physikalische Eigenschaften

ya8779d.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
300 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 10,69 0,42

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
2.05 – 2.15 g
Verpackung:
300/13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.42 mm thick, 20 mm pocket spacing, 10.69 mm pocket depth