AC1584-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Monolithic Power MP8017

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
37 V 57 V 5 V , 2,4 A 13 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Isat (A) DCR max (Ω) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec1 Sec2 Pri : Sec1 : Sec2
AC1584-ALD 55 1,8 0,195 0,024 0,018 1,25 1 : 0.208 : 0.208 1500
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current that causes the primary inductance drop 30% from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (300 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Current

Pläne/Diagramme

ac1584s.gif

Connect pin 5 to 6 and pin 7 to 8 on the PC board

Physikalische Eigenschaften

ac1584d.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
300 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 10,69 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
2.1 g
Verpackung:
300/13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.50 mm thick, 20 mm pocket spacing, 10.69 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.