ZA9758-AE

ZA9758-AED

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,41
100 $4,74
350 $3,55
700 $2,14
1400 $1,67
2800 $1,43
5000 $1,32

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±30%)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 3
Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
ZA9756-AED 215 0,22 0,26 0,92 1 : 1 31 3000
Hinweise
  1. Inductance is for primary windings measured at 100 kHz, 0.01 Vrms, 0 Adc.
  2. Leakage inductance measured between at 100 kHz, 0.1 Vrms with secondary pins shorted.
  3. Volt-time product is for the primary, between pin 2 and 3.
  4. One minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (ZA9756 600 per full reel; ZA9757 350 per full reel; ZA9758 700 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Insertion Loss

Pläne/Diagramme

za9758xs.gif

Physikalische Eigenschaften

ZA9756-AE

za9756d.gif

ZA9757-AE

za9757d.gif

ZA9758-AE

za9758d.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
600 (ZA9756-AE) 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,11 0,37
350 (ZA9757-AE) 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 10,8 0,5
700 (ZA9758-AE) 330 100 13 38,4 32,4 32 16 4 2 5,72 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.95 − 1.15 g
Verpackung:
ZA9756-AE 600/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.11 mm pocket depth
ZA9757-AE 350/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.5 mm thick, 16 mm pocket spacing, 10.8 mm pocket depth
ZA9758-AE 700/13″ reel; Plastic tape: 32 mm wide, 0.4 mm thick, 16 mm pocket spacing, 5.72 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen