ZA9668-AE and ZB1175-AE Isolated Buck Transformers

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Great News! More Choices!

See ZE2413-AE for space saving with less board area.

  • Optimized for STMicroelectronics 38V/5W automotive Iso-Buck converter A6986I and L6986I
  • Suitable for automotive isolated IGBT/SiC gate driver, On-board charger for HEV/EV, Electric Traction Systems, and similar applications
  • AEC-Q200 Grade 1 (−40°C to +125°C)
  • 3300 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary to secondary

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $9,35
100 $8,18
250 $6,13
500 $3,68
1000 $2,87
2500 $2,46
5000 $2,25

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit STMicroelectronics A6986I and L6986I

Teilenummer Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
ZA9668-AED 5 V 29 V , 0,2 A 5,8 W 500 kHz
ZB1175-AED 5 V 8 V , 0,2 A 1,6 W 500 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
ZA9668-AED 18 3,5 0,075 1,490 0,24 1 : 5.8 3300
ZB1175-AED 18 2,6 0,053 0,160 0,18 1 : 1.6 3300
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured on at 500 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc.
  2. Isat: DC current that causes an inductance drop of 30% (typ) from its value without current.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured with secondary windings shorted together.
  4. 3300 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (250 parts per reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+155°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Pläne/Diagramme

za9668s.gif

za9668_single_outputs.gif

za9668_dual_outputs.gif

Physikalische Eigenschaften

za9668d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
250 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 11,2 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
4.12 g
Verpackung:
250 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 20 mm pocket spacing, 11.2 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen