ZA9368-AE

ZA9368-AED

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $12,10
100 $10,58

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments SN6505

Eingangsspannung Primärspannung Sekundärspannung Ausgang 1 Leistung
2,25 V 5,5 V 3,3 V 5 V 5 V , 0,7 A 3,5 W

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±25%)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Kapazität
max (pF) 4
Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 5
Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
ZA9368-AED 256 0,182 0,395 0,4 1 : 1.75 6 16 3500
Hinweise
  1. Maximum output current of 700 mA causes 40°C temperature rise from ambient.
  2. Inductance is for primary windings measured at 10 kHz, 0.01 Vrms, 0 Adc.
  3. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 at 100 kHz, 0.1 Vrms with secondary pins shorted.
  4. Capacitance is 6 pF ±10%, measured from primary to secondary.
  5. Volt-time product is for the primary, between pin 1 and 3.
  6. One minute isolation (hipot) primary windings to secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

Verpackung:

  • 650 per 13″ reel. Plastic tape: 24 mm wide, 0.4 mm thick, 12 mm pocket spacing, 6.6 mm pocket depth.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+155°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

za9368s.jpg

Physikalische Eigenschaften

za9368d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
650 330 100 13 30,4 24,4 24 12 4 2 6,6 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.9 g
Verpackung:
650 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.4 mm thick, 12 mm pocket spacing, 6.6 mm pocket depth.

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen