Funktioniert mit Texas Instruments SN6505
Eingangsspannung | Primärspannung | Sekundärspannung | Ausgang 1 | Leistung |
---|---|---|---|---|
2,25 V — 5,5 V | 3,3 V | 5 V | 5 V , 0,7 A | 3,5 W |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±25%) |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Kapazität
max (pF) 4 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
ZA9368-AED | 256 | 0,182 | 0,395 | 0,4 | 1 : 1.75 | 6 | 16 | 3500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
650 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 6,6 | 0,4 |