WA8582-AL

WA8582-ALD

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,39
200 $2,88
600 $1,73
1200 $1,35
3000 $1,18
6000 $1,08

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Leistung (W) 2 Pri/Sek-
Spannung (V)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±25%)
DCR max (Ω) 4 Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 5
Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
WA8582-AL_ 2 5 / 5 136,8 0,310 0,475 1 : 1.33 22,7 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. WA8582-ALD
  2. Calculated output power based on 250 kHz operating frequency. Power varies depending on application.
  3. Inductance is for the primary, measured from pins 1 to 2 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR is for each winding of the primary and secondaryat 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Volt-time product is for the primary, between pin 1 and 4, with 2 and 3 connected.
  6. 1500 Vrms, one minute primary to secondary isolation (hipot); 500 Vrms winding to core isolation.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
  • = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) or S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

wa8582s.gif

Physikalische Eigenschaften

wa8582d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,1 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.95 g
Verpackung:
600/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen