WA8417-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments PMP30227

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
8 V 28 V 15 V , 0,3 A 4,5 W 400 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Isat (A) 3 DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
WA8417-AL_ 47,0 2,8 0,185 0,370 0,420 1 : 2 2500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. WA8417-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured on an Agilent/HP 4284 at 400 kHz, 0.6 Vrms, 0 Adc.
  3. Isat: DC current that causes an inductance drop of 30% (typ) from its value without current.
  4. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Leakage inductance measured between pins 3 and 4 at 400 kHz, 0.6 Vrms, 0 Adc with pins 10 and 9 shorted.
  6. 2500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

wa8417s.gif

Physikalische Eigenschaften

wa8417d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,1 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.23 g
Verpackung:
600 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen