Funktioniert mit Texas Instruments SN6501 and SN6505B
Teilenummer | Eingangsspannung | Primärspannung | Sekundärspannung | Ausgang |
---|---|---|---|---|
UA8251-AED | 3,3 V | 3,3 V | 3,3 V | 3,3 V |
UA8252-AED | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
UA8253-AED | 3,3 V | 3,3 V | 5 V | 5 V |
UA8254-AED | 3,3 V | 3,3 V | 3,3 V | 3,3 V |
UA8255-AED | 3,3 V | 3,3 V | 5 V | 5 V |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 2 |
Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 3 |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
UA8251-AED | 1050 | 0,306 | 0,334 | 0,35 | 1 : 1.13 | 10,4 | 2500 |
UA8252-AED | 900 | 0,320 | 0,360 | 0,35 | 1 : 1.076 | 11,5 | 2500 |
UA8253-AED | 900 | 0,320 | 0,550 | 1,2 | 1 : 1.693 | 11,5 | 2500 |
UA8254-AED | 900 | 0,320 | 0,440 | 1,0 | 1 : 1.308 | 11,5 | 2500 |
UA8255-AED | 900 | 0,320 | 0,670 | 1,7 | 1 : 2 | 11,5 | 2500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 4,6 | 0,4 |