TX1-ZC1892-AE

TX1-ZC1892-AED

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,77
150 $3,90
300 $2,92
600 $1,75

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments SN6507

Primärspannung Sekundärspannung Leistung 1 fSchalt
12 V 30 V 15 W 1000 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 5
Isolations-
spannung (Vrms) 6
Diagramm
Pri Sec Pri : Sec
TX1-ZC1892-AED 99,7 0,102 0,240 1,0 1 : 2.8 22 2500 tx1s
Hinweise
  1. Calculated Output Power will vary depending upon application.
  2. Inductance is for the primary, measured between pins 4 and 1 with pins 2 and 3 connected at 1 MHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR is per winding.
  4. Leakage inductance is for the primary with both windings connected in series and with the secondary windings shorted.
  5. Volt-time product is for the primary, between pins 4 and 1 with pins 2 and 3 connected.
  6. 2500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • 600/13″ reel. Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket dept.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

tx1s.gif

Connect pin 2 to 3 and pin 6 to 7 on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

tx1d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,1 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.91 – 1.1 g
Verpackung:
600 per reel, 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth