Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheFunktioniert mit Texas Instruments SN6507
Primärspannung | Sekundärspannung | Leistung 1 | fSchalt |
---|---|---|---|
24 V | 30 V | 15 W | 1000 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
Diagramm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
TX1-ZC1891-AED | 196,0 | 0,134 | 0,163 | 1,0 | 1 : 1.43 | 30 | 2500 | tx1s |
Connect pin 2 to 3 and pin 6 to 7 on the PC board.
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,37 |