PA6598-AL Isolation Transformer

RoHS-konform
  • Designed for ON Semiconductor NCP4305FBDAP 65 W Off-Line AC/DC Adapter
  • Suitable for gate drive and other power applications
  • Reinforced insulation class
COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,19
100 $3,60
500 $2,10
1000 $1,84
2500 $1,58
5000 $1,44

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±30%)
DCR max (mΩ) 2 Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 3
Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri : Sec
PA6598-AL 16 33,0 1 : 1 8,64 3000
Hinweise
  1. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR is per winding, measured at 25°C on a Cambridge Technology micro-ohmmeter or equivalent. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Volt-time product is for the primary, between pin 1 and 2.
  4. 3000 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

pa6598s.gif

Physikalische Eigenschaften

pa6598d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.77 g
Verpackung:
100 per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen