PA6549-AL

PA6549-ALD

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $7,37
50 $6,87
100 $6,73
300 $5,05
600 $3,03
1200 $2,36
5000 $1,88

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Analog Devices ADuM347x

Eingangsspannung Primärspannung Sekundärspannung Leistung
5 V 5 V 12 V 15 V 2 W

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 5
Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
PA6549-ALD 63,75 0,10 1,17 0,515 1 : 5 17,6 2500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. PA6547-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured from pins 4– 3 at 1 kHz, 0.1 Vrms.
  3. DCR is for each winding of the primary and secondary
  4. Leakage inductance is for the primary windings, measured from pins 1– 4 with all secondary windings shorted.
  5. Based on Bsat of the core at 25°C and the number of turns on winding 4-3.
  6. Isolation: 2500 Vrms primary to secondary; 1250 Vrms windings to core

Anschlüsse:

  • Tin-silver over tin over nickel over phos bronze.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+150°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

pa6547s.jpg

Physikalische Eigenschaften

pa6547d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,1 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.95 – 0.98 g
Verpackung:
600/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth