Funktioniert mit Analog Devices ADuM347x
Eingangsspannung | Primärspannung | Sekundärspannung | Leistung |
---|---|---|---|
5 V | 5 V | 12 V — 15 V | 2 W |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
PA6548-ALD | 63,75 | 0,12 | 0,26 | 0,660 | 1 : 3 | 17,6 | 2500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,37 |