Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) 2 |
Pri/Sek- Spannung (V) |
Eingangsspannung (V) |
Induktivität min (µH) |
DCR max (Ω) 3 | Windungsverhältnis |
Kapazität
typ (pF) 4 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
Gehäusemaße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||||
T6437-DLD | 1,5 | 5 / 5 | 5 | 1000 | 1,010 | 1,955 | 1 : 1 | 1,88 | 134 | 1500 | D |
Q4470 | S5394 | U6982 | T6437 | S5499 | T6650 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | C size ![]() D size ![]() |
1000 (C size) | 330 | 100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,33 | 0,34 | |
500 (D size) | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,13 | 0,36 |
C Size: 1000 per 13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.34 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.33 mm pocket depth
D Size: 500 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.36 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.13 mm pocket depth