HTX7045-104CR

HTX7045-104CRC

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,42
100 $2,79
350 $2,09
700 $1,26
1000 $0,98

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±25%)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Kapazität
max (pF) 4
Volt-Zeit-
Produkt (V-µs)
Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
HTX7045-104CRC 100 0,46 0,80 0,60 1 : 2 18 38,8 2800
Hinweise
  1. When ordering, please specify turns ratio and packaging codes: e.g. HTX7045-184ARC
    Turns ratio:  A =  1 : 1, C = 1 : 2
  2. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Leakage inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms with secondary pins shorted.
  4. Capacitance measured from pin 1 to pin 3, 250 KHz, 0.1 Vrms.
  5. 2800 Vrms, 4000 VDC; one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant tin over nickel over silver glass frit.

Verpackung:

  • C = 7" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1500 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Insertion Loss

Return Loss

Pläne/Diagramme

htx7045s.gif





 

Physikalische Eigenschaften

htx7045d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
350 1500* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 8 4 2 5,5 0,40
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.53 − 0.54 g
Verpackung:
350/7" reel; 1500/13" reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.4 mm thick, 8 mm pocket spacing, 5.5 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen