GA3157-AL

GA3157-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,84
300 $3,88
600 $2,34
1200 $1,83
2400 $1,56
5000 $1,44

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Analog Devices ADM2482E, ADM2487E

Eingangsspannung Primärspannung Sekundärspannung Leistung 1
5 V 5 V 3,3 V 7,2 W

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 3
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 6
Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Pri : Sec
GA3157-AL_ 45,6 0,260 0,310 1,14 1 : 0.88 34,4 2500
Hinweise
  1. Calculated output power based on 150 kHz operating frequency. Power varies depending on application.
  2. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. GA3157-ALD
  3. Inductance is tested between pins 4 and 3 at 500 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR is for each half of the primary and secondary.
  5. Leakage inductance is for the primary with both windings connected in series and with the secondary windings shorted.
  6. Based on Bsat of the core at 25°C and number of turns on winding 4-3.
  7. 2500 Vrms primary to secondary isolation.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
  • = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ga3157s.gif

Physikalische Eigenschaften

ga3157d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,1 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
1.0 g
Verpackung:
600 per 13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen