DA2304-AL

DA2304-ALD

RoHS-konform AEC-Q flag

Great News! More Choices!
See UA825x for a significantly smaller and lower profile solution (10 × 6.8 × 4.3 mm).

For increased creepage and clearance specification along with improved isolation rating, see ZA9801 (17.07 x 10.3 x 5.97 mm).

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,20
300 $2,73
600 $2,38
1200 $1,86
2400 $1,59
5000 $1,46

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments SN6501, ISO1176T/35T/3086T

Primärspannung Sekundärspannung Leistung 1 fSchalt
3,3 V 6 V 7,2 W 500 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 3
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (nH) 5
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 6
Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Pri : Sec
DA2304-ALD 17,8 0,086 0,232 430,00 1 : 2.2 21,5 2500
Hinweise
  1. Calculated output power based on 150 kHz operating frequency. Power varies depending on application.
  2. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. DA2303-ALD
  3. Inductance is tested between pins 4 and 3 at 500 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR is per winding at 25°C. For other operating temperatures, use this use this DCR at Temperature calculator.
  5. Leakage inductance is for the primary with both windings connected in series and with the secondary windings shorted.
  6. Volt-time product is for the primary, between pins 4 and 1 with pins 2 and 3 connected.
  7. 2500 Vrms, one minute primary to secondary isolation.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
  • = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order)

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

da2303s.gif

Physikalische Eigenschaften

da2303d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,1 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.94 – 1.0 g
Verpackung:
600/13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±:5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen