Funktioniert mit Texas Instruments SN6501, ISO1176T/35T/3086T
Primärspannung | Sekundärspannung | Leistung 1 | fSchalt |
---|---|---|---|
5 V | 6 V | 7,2 W | 500 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
DA2303-ALD | 45,6 | 0,130 | 0,260 | 1,00 | 1 : 1.5 | 34,4 | 2500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,37 |