Funktioniert mit Analog Devices ADuM4070
Teilenummer | Primärspannung | Sekundärspannung |
---|---|---|
CR7983-CLD | 5 V | 3,3 V — 15 V |
CR7984-CLD | 5 V | 12 V — 24 V |
CR7985-CLD | 5 V | 5 V — 15 V |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
CR7983-CLD | 256 | 0,16 | 0,32 | 0,75 | 1 : 2 | 18 | 5000 |
CR7984-CLD | 256 | 0,17 | 0,45 | 0,75 | 1 : 3 | 18 | 5000 |
CR7985-CLD | 256 | 0,17 | 2,00 | 0,72 | 1 : 5 | 18 | 5000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |