SD250-1L

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $12,35
50 $10,62
100 $9,23

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
P404 4 styles (2 of each) $50,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
min (mH) 1
DCR max (Ω) 2 Streu-
induktivitätmax (µH)
Windungsverhältnis Kapazität
max (pF)
Volt-Zeit-
Produkt (V-µs)
Frequenz (kHz) Isolations-
spannung (Vrms) 3
Pri Sec Pri : Sec
SD250-1L 1,5 0,40 0,75 4,0 1 : 1 50 375 10 250 3750
Hinweise
  1. Measured at 1 Vrms, 15.75 kHz.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. 3750 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.
    1500 Vrms, one minute between secondaries.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

pwrbases.gif

Physikalische Eigenschaften

pwrbased.gif

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
15.6 – 16.8 g
Verpackung:
64 per tray

Verwandte Produkte