Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±25%) |
DCR max (Ω) 2 |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Kapazität
max (pF) |
SRF typ (kHz) 4 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri [A] | Pri [B] | Sec | Pri [A] | Pri [B] | Pri [A] : Pri [B] : Sec | Pri | Sec | |||||
HA3858-AL | 460 | 0,380 | 0,472 | 0,424 | 1,87 | 2,06 | 1 : 1 : 1 | 8,48 | 28,66 | 1150 | 150 | 3000 |